AKD Display Codes

Während des Betriebs zeigt der Servoverstärker je nach Status die folgenden Codes an:

Anzeigecode

Status

Normalbetrieb, Betriebsart Strom, keine Fehler

Normalbetrieb, Betriebsart Geschwindigkeit, keine Fehler

Normalbetrieb, Betriebsart Position, keine Fehler

+ [3-stelliger Blinkcode]

Fehler (siehe Fehler- und Warnmeldungen)

+ [3-stelliger Blinkcode]

Warnung (siehe Fehler- und Warnmeldungen)

24V Versorgungsspannung zusammengebrochen.

oder

Kurzschluss der Encoder Hilfsspannung 5V (X9-9), siehe Fehler und Warnmeldungen.

+ [IP-Adresse]

Anzeige der IP-Adresse des Servoverstärkers

Eingeschaltet, lädt FPGA. Wenn die Anzeige mit diesem Code einfriert, sind Monitor- und Betriebs-FPGA fehlerhaft.

Servoverstärker freigegeben

Servoverstärker in dynamischem Bremsmodus (DRV.ACTIVE = 3).

Betriebs-FPGA begann Neustartprozedur, wartet auf residente Firmware zum StartOperational started reboot.

Firmware-Download: fehlerhafte Betriebs-FPGA; Monitor-FPGA ist funktionsfähig.

Firmware-Download: HW-Download (HW-Schalter wurde betätigt - Rev. 3 und höher).

Firmware-Download: fehlerhafte Betriebs-FW.

Firmware-Download: SW-Download (Ausgabe eines Download-Befehls von der Betriebs-FW).

Starte Firmware Download

Bildladevorgang läuft.

Fehler beim Herunterladen der Firmware.

Spezialmodus: Burn-In

CPU Reset.
Lädt Boot-FPGA.
Boot Software vollständig, wartet auf Betriebs SW zum Starten.
Kernel Panik
CPU Ausnahmefehler